S5850-16T16BS2Q es un switch de enrutamiento Ethernet de Nivel 3 de alto rendimiento con 16x 10/100/1000BASE-T RJ45, 8x 10Gb SFP+, 8x 25Gb SFP28 puertos y 2x 40Gb QSFP+ en un factor de forma compacto de 1U. Ofrece una capacidad de switch de 752Gbps y una tasa de reenvío de 540Mpps. Incorpora fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y ventiladores axiales de velocidad variable para un rendimiento de procesamiento superior.
Con su variado conjunto de opciones de despliegue, que incluyen tejido, capa 3, así como spine y leaf, el switch es ideal para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (infraestructura hiperconvergente) de nueva generación.
Haz clic para ampliar la imagen
S5850-16T16BS2Q, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 32 puertos, 16 x Gigabit RJ45, con 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28 y 2 x 40Gb QSFP+, soporta MLAG
S5850-16T16BS2Q, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 16 puertos, 16 Gigabit RJ45, con 8 SFP+ de 10Gb, 8 SFP28 de 25Gb y 2 QSFP+ de 40Gb
Software Spotlights
Todos los puertos soportan MLAG
Soporta configuración mixta MLAG con switches de las series S3950, S5800, S5850 y S8050
Soporta LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, equilibrio de carga, etc.
Soporta programación mixta SP + WDRR
Soporta clasificación de tráfico basada en COS/DSCP
Soporta PFC, ECN, TCP de centro de datos
Soporta VXLAN, NVGRE, GENEVE
Soporta DCBX, túnel GRE
Soporta SNMP v1, v2 y v3
Soporta RPC-API para redes definidas por software (SDN)
Soporta ACL IPv4/IPv6
Soporta inspección ARP
Soporta protección de origen IP
Soporta autenticación IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Soporta servidor DHCP Relay/Snooping
Soporta las funciones de protección del plano de control (CoPP), lista blanca y negra y límite de velocidad
Soluciones de conexión
Características
Las fuentes de alimentación duales se pueden reemplazar sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.
MPLS permite a los operadores pequeños y medianos crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre las redes de usuarios.
Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones de servicio ininterrumpidas y aislamiento de fallas para minimizar el impacto.
PTP TC permite que los conmutadores calculen eficazmente el retraso de transmisión y realicen una compensación de tiempo al reenviar mensajes, reduciendo así los errores de tiempo y mejorando la precisión de la sincronización.
Con capacidades de estabilidad y seguridad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra amenazas de red para empresas, campus e industria financiera.
Vídeos
S5850-16T16BS2Q, switch Gigabit Ethernet capa 3 de 16 puertos, 16 Gigabit RJ45, con 8 SFP+ de 10Gb, 8 SFP28 de 25Gb y 2 QSFP+ de 40Gb
S5850-16T16BS2Q es un switch de enrutamiento Ethernet de Nivel 3 de alto rendimiento con 16x 10/100/1000BASE-T RJ45, 8x 10Gb SFP+, 8x 25Gb SFP28 puertos y 2x 40Gb QSFP+ en un factor de forma compacto de 1U. Ofrece una capacidad de switch de 752Gbps y una tasa de reenvío de 540Mpps. Incorpora fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y ventiladores axiales de velocidad variable para un rendimiento de procesamiento superior.
Con su variado conjunto de opciones de despliegue, que incluyen tejido, capa 3, así como spine y leaf, el switch es ideal para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (infraestructura hiperconvergente) de nueva generación.
Software Spotlights
Todos los puertos soportan MLAG
Soporta configuración mixta MLAG con switches de las series S3950, S5800, S5850 y S8050
Soporta LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, equilibrio de carga, etc.
Soporta programación mixta SP + WDRR
Soporta clasificación de tráfico basada en COS/DSCP
Soporta PFC, ECN, TCP de centro de datos
Soporta VXLAN, NVGRE, GENEVE
Soporta DCBX, túnel GRE
Soporta SNMP v1, v2 y v3
Soporta RPC-API para redes definidas por software (SDN)
Soporta ACL IPv4/IPv6
Soporta inspección ARP
Soporta protección de origen IP
Soporta autenticación IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Soporta servidor DHCP Relay/Snooping
Soporta las funciones de protección del plano de control (CoPP), lista blanca y negra y límite de velocidad
Las fuentes de alimentación duales se pueden reemplazar sin apagar el sistema, y los ventiladores de velocidad variable con flujo de aire de adelante hacia atrás ajustan automáticamente la velocidad del ventilador para reducir el consumo de energía.
MPLS permite a los operadores pequeños y medianos crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre las redes de usuarios.
Utilizando el mismo modelo de conmutadores, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones de servicio ininterrumpidas y aislamiento de fallas para minimizar el impacto.
PTP TC permite que los conmutadores calculen eficazmente el retraso de transmisión y realicen una compensación de tiempo al reenviar mensajes, reduciendo así los errores de tiempo y mejorando la precisión de la sincronización.
Con capacidades de estabilidad y seguridad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra amenazas de red para empresas, campus e industria financiera.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.298,00 € (IVA excluido)
2.780,58 € (IVA incluido)