El transceptor SFP+ compatible con NOKIA 3FE62600DA admite longitudes de enlace de hasta 10km sobre OS2 SMF a través de un conector LC simplex. El diagnóstico digital también se puede utilizar a través de la interfaz I2C designada por SFF-8472 para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Cada módulo transceptor BIDI SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor BIDI SFP+ 10G es ideal para armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE62600DA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230621104029rr9hdu.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE62600DA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/images/B78dI2SFBXhRM6T1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE62600DA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621104029rr9hdu.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE62600DA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621104029rs6gfh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE62600DA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210211546092yhd6j.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE62600DA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621104029d04bqg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE62600DA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210211546093bxosm.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE62600DA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico
Hot #187337
Hot #187337
64,13 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
78 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
67 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
65 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-BX10-U compatible con NOKIA 3FE62600DA (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con NOKIA
3FE62600DA
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3168Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
Presupuesto máximo de energía
9dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo típico de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230614142108mn3mnf.jpg)
Características
Ideal para la solución BIDI 4G Fronthaul
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G con 2 veces menos fibra requerida usando transceptores BIDI eCPRI en comparación con la red de fibra dual.
Temperatura -40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Cada unidad se prueba para garantizar un funcionamiento impecable en los conmutadores específicos para centros de datos e interfaces estandarizadas que garantizan la interoperabilidad total con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtengas una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1270nm/1330nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Product (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
C***e
France
14 de jun. de 2023
Affordable price. The packaging was good and it arrived as expected.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***e
France
04 de jun. de 2023
Arrived quickly and in excellent condition.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente