El transceptor SFP compatible genérico proporciona hasta 160km de rendimiento 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) utilizando -Longitudes de onda TX/1490nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP-GE-BX160-l es ideal para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico, 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM LC símplex SMF industrial
#186832
#186832
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GE-BX160-I
6 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP 1000BASE-BX compatible genérico (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-GE-BX160-l
VProveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1.25Gb/s
Longitud de onda
1550nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima del cable
160km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB+APD
Tipo de fibra
SMF
Soporte DOM
Sí
Potencia TX
1-6dBm
Sensibilidad del receptor
< -33dBm
Rango de temperatura comercial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 1G para centro de datos
Destacados con bajo consumo de energía, los transceptores BIDI SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1550nm-TX/1490nm-RX
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40 to 85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
C***s
Japan
06 de jul. de 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0B***d
Singapore
06 de jul. de 2022
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente