CA-HP500-H proporciona una conveniente solución de montaje colgante que puede optimizar la ubicación de la cámara domo PTZ en áreas con techos altos. Fabricado con una aleación de aluminio duradera, este extensor resistente a la intemperie es adecuado para configuraciones de vigilancia tanto en interiores como en exteriores. Utilizado con CA-HP005, puede extender la cámara 19.68" (500mm) más lejos del techo, lo que garantiza un posicionamiento óptimo para capturar imágenes de vigilancia.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-HP500-H, soporte colgante para domo PTZ (500mm)
CA-HP500-H, extensor de 500mm para montaje colgante de domo PTZ
Características
Este extensor está fabricado en aleación de aluminio, lo que garantiza un rendimiento duradero. Tratado con un revestimiento antioxidante, es ideal para instalaciones interiores y exteriores.
Al aumentar la distancia entre la cámara y el techo, proporciona una cobertura de vigilancia efectiva en entornos espaciosos, como aeropuertos, centros comerciales y almacenes.
CA-HP500-H, extensor de 500mm para montaje colgante de domo PTZ
CA-HP500-H proporciona una conveniente solución de montaje colgante que puede optimizar la ubicación de la cámara domo PTZ en áreas con techos altos. Fabricado con una aleación de aluminio duradera, este extensor resistente a la intemperie es adecuado para configuraciones de vigilancia tanto en interiores como en exteriores. Utilizado con CA-HP005, puede extender la cámara 19.68" (500mm) más lejos del techo, lo que garantiza un posicionamiento óptimo para capturar imágenes de vigilancia.
Este extensor está fabricado en aleación de aluminio, lo que garantiza un rendimiento duradero. Tratado con un revestimiento antioxidante, es ideal para instalaciones interiores y exteriores.
Al aumentar la distancia entre la cámara y el techo, proporciona una cobertura de vigilancia efectiva en entornos espaciosos, como aeropuertos, centros comerciales y almacenes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
22,00 € (IVA excluido)
26,62 € (IVA incluido)