CA-HP005 es un accesorio fiable y versátil diseñado para lograr la instalación colgante en interiores de cámaras PTZ. Cuenta con una construcción de aleación de aluminio resistente y fiable y un elegante acabado en blanco que se complementa a la perfección con diversos entornos de interior. Compatible con los dos extensores de montaje colgante CA-HP200-H y CA-HP500-H, permite realizar ajustes flexibles y precisos para lograr ángulos de vigilancia y cobertura óptimos.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-HP005, domo PTZ para montaje colgante en interiores
CA-HP005, domo PTZ para montaje colgante en interiores
Características
Este accesorio está fabricado en aleación de aluminio, lo que garantiza un rendimiento duradero. Su elegante acabado en blanco puede combinar a la perfección con diversos estilos arquitectónicos.
Puede ayudar a la cámara PTZ a lograr una cobertura de vigilancia óptima, adecuada para lugares como edificios de oficinas, almacenes, centros comerciales, hoteles y otros entornos de interior.
CA-HP005, domo PTZ para montaje colgante en interiores
CA-HP005 es un accesorio fiable y versátil diseñado para lograr la instalación colgante en interiores de cámaras PTZ. Cuenta con una construcción de aleación de aluminio resistente y fiable y un elegante acabado en blanco que se complementa a la perfección con diversos entornos de interior. Compatible con los dos extensores de montaje colgante CA-HP200-H y CA-HP500-H, permite realizar ajustes flexibles y precisos para lograr ángulos de vigilancia y cobertura óptimos.
Este accesorio está fabricado en aleación de aluminio, lo que garantiza un rendimiento duradero. Su elegante acabado en blanco puede combinar a la perfección con diversos estilos arquitectónicos.
Puede ayudar a la cámara PTZ a lograr una cobertura de vigilancia óptima, adecuada para lugares como edificios de oficinas, almacenes, centros comerciales, hoteles y otros entornos de interior.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
9,90 € (IVA excluido)
11,98 € (IVA incluido)