Al adoptar un sensor CMOS de escaneo progresivo de 8 megapíxeles con una lente varifocal motorizada de 6-150mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de seguridad y vigilancia profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 200m (656ft), la cámara también puede ofrecer vídeos claros por la noche. Diseñado para ambientes interiores y exteriores, es resistente a la intemperie IP66, ideal para gobiernos, lugares públicos sociales y otras PYMES. Es compatible con los protocolos ONVIF Profile G, Profile M, Profile S y Profile T, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red domo PTZ Super HD de 8MP, IPC425-8M-P, paneo, inclinación y zoom óptico de 25X, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 6-150mm
Cámara de red domo PTZ Super HD de 8MP, IPC425-8M-P, paneo, inclinación y zoom óptico de 25X, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 6-150mm
36.3° - 1.8°(V),
74.3° - 3.7°(O)
Soluciones de conexión
Características
Con una resolución máxima de 3840x2160 a 30fps, la cámara puede captar más detalles, proporcionando vídeo más nítido, representación realista del color, adecuado para pequeñas, medianas y grandes empresas.
360 ° ángulo de visión panorámica y potente función de zoom óptico de 25x te permiten no sólo tener un amplio campo de visión, sino también enfocar con el más mínimo detalle, te permiten prestar atención inmediata a los eventos relacionados.
La función de conteo de personas ayuda a analizar las tendencias de los visitantes y las horas de máxima afluencia para mejorar las operaciones comerciales.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
Cámara de red domo PTZ Super HD de 8MP, IPC425-8M-P, paneo, inclinación y zoom óptico de 25X, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 6-150mm
Al adoptar un sensor CMOS de escaneo progresivo de 8 megapíxeles con una lente varifocal motorizada de 6-150mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de seguridad y vigilancia profesional de alta definición. Con un alcance de infrarrojos de hasta 200m (656ft), la cámara también puede ofrecer vídeos claros por la noche. Diseñado para ambientes interiores y exteriores, es resistente a la intemperie IP66, ideal para gobiernos, lugares públicos sociales y otras PYMES. Es compatible con los protocolos ONVIF Profile G, Profile M, Profile S y Profile T, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
36.3° - 1.8°(V),
74.3° - 3.7°(O)
Con una resolución máxima de 3840x2160 a 30fps, la cámara puede captar más detalles, proporcionando vídeo más nítido, representación realista del color, adecuado para pequeñas, medianas y grandes empresas.
360 ° ángulo de visión panorámica y potente función de zoom óptico de 25x te permiten no sólo tener un amplio campo de visión, sino también enfocar con el más mínimo detalle, te permiten prestar atención inmediata a los eventos relacionados.
La función de conteo de personas ayuda a analizar las tendencias de los visitantes y las horas de máxima afluencia para mejorar las operaciones comerciales.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.677,00 € (IVA excluido)
3.239,17 € (IVA incluido)