FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4-40G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, QSFP-4X10G-LR-S 4 x 10GBASE-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF

Hot #37016
Hot #37016

Maxim DML Centro de datos ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

398,09 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
9.2K vendidos
209 comentarios
0 pregunta
Compatibilidad:
238 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
335 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico 4x 10GBASE-LR QSFP+ compatible con Cisco QSFP-4X10G-LR-S (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-12, DOM)

El módulo QSFP+ está diseñado para usarse con un rendimiento de Ethernet 40GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con QSFP+ MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.

Nota: Si es necesario usar este transceptor para dividir una señal de 40G en 4 señales de 10G, se requiere que la interfaz del dispositivo admita la función de ruptura.

Especificaciones
Compatible con Cisco
QSFP-4X10G-LR-S
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
44.4Gbps (4x 11.1Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4x DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6~-1dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de energía
8.4dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤2.5W
Relación de extinción
>4.5dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error de bit (BER)
1E-12
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
40G Ethernet, MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 40G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 40G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
177
24
8
0
0

D***a

United States

20 de my. de 2022
5.0
Yes we received everything and cables/transceivers worked perfectly fine in our lab, so nothing to complain about.
I haven't tested the FS box yet, but I will use the user guide you sent me.
Thank you very much!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

F***d

Germany

21 de sept. de 2020
5.0
Hohe Geschwindigkeit, lange Übertragungsstrecke und geringer Einfügungsverlust
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

K***d

United States

10 de agto. de 2020
5.0
My personal account manager at FS.COM was very helpful when I tried to figure out compatibility between their modules and devices already in my system. Their prices were excellent, the equipment arrived on time, and my upgraded system is working perfectly. I will buy them again. Really a nice buying experience.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente