El módulo QSFP+ está diseñado para usarse con un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 400m sobre fibra multimodo (MMF) usando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con los estándares QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial, capas de distribución.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210101503027vpwzu.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/images/9NfLBb70bdQdd8Xq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210101503027vpwzu.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101015030404ri6p.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210101503066g9vmz.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010150307o3m922.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010150309l8and3.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220818103636qhe3ds.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme, 40GB-ESR4-QSFP 40GBASE-ESR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF
#36457
#36457
78,65 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
120 vendidos
262 comentarios
0 pregunta
47 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
79 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con Extreme 40GB-ESR4-QSFP, 40GBASE-ESR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Compatible con Extreme
40GB-ESR4-QSFP
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
42Gbps (4x 10.5Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
400m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.5~0dBm
Sensibilidad del receptor
<-9.9dBm
Presupuesto de energía
2.4dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
>3dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error de bit (BER)
1E-12
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526747686281d0d046a952.29915228.jpeg.webp)
Características
Conectividad 40G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 40G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627105457fyp9uj.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
216
37
9
0
0
C***n
Austria
04 de agto. de 2020
Der Kundendienst ist ausgezeichnet und beantwortet Fragen schnell. Die Qualität des Moduls ist gut und die Übertragung ist stark.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***l
Cuba
03 de agto. de 2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0B***l
United States
17 de jul. de 2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente