El transceptor admite longitudes de enlace de hasta 160 km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores H3C, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, el transceptor 1G SFP intercambiable en caliente es ideal para proveedores de servicios de Internet (ISP) Enlaces de comunicación Gigabit Ethernet, redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN para centros de datos y otros enlaces ópticos.
![Módulo transceptor/Transceiver 1000BASE-CWDM SFP 1510nm 160km DOM LC dúplex SMF para switches FS Esta imagen trata sobre CW51-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230217111807hrj2ux.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver 1000BASE-CWDM SFP 1510nm 160km DOM LC dúplex SMF para switches FS Esta imagen trata sobre CW51-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217111807hrj2ux.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver 1000BASE-CWDM SFP 1510nm 160km DOM LC dúplex SMF para switches FS Esta imagen trata sobre CW51-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217111809izyz4t.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver 1000BASE-CWDM SFP 1510nm 160km DOM LC dúplex SMF para switches FS Esta imagen trata sobre CW51-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217111133kqsmph.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver 1000BASE-CWDM SFP 1510nm 160km DOM LC dúplex SMF para switches FS Esta imagen trata sobre CW51-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217111135uf9qg1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver 1000BASE-CWDM SFP 1510nm 160km DOM LC dúplex SMF para switches FS Esta imagen trata sobre CW51-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217111130iv9nq6.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver 1000BASE-CWDM SFP 1510nm 160km DOM LC dúplex SMF para switches FS
#176492
#176492
95,59 € (IVA incluido)
FS P/N: CW51-SFP1G-ZXC
0 vendido
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 1000BASE-CWDM SFP (SMF, 1510nm, 160 km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
CW51-SFP1G-ZXC
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1510nm
Distancia máxima del cable
160km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Soporta DOM
Soportado
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-33dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
compatible con MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230223121610j7bdzr.jpg)
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores CWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón de ojos
Margen de máscara>10%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longitud de onda | 1470nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1470nm~1610nm |
Distancia máxima del cable | 160km@SMF | 20km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF | 120km@SMF |
Potencia TX | 1~6dBm | -5~0dBm | -5~0dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -24dBm | <-30dBm | <-30dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connection (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
А***н
Russian Federation
15 de jun. de 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
Canada
10 de sept. de 2018
Just as described. Works great with my Unifi gear. Would buy again.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente