TS1610 es un servidor en torre unidireccional basado en la arquitectura Intel CoffeeLake. FS ofrece una gama de opciones preconfiguradas que brindan versatilidad para satisfacer las necesidades de las empresas modernas y en evolución. Al configurar su servidor personalizado, tendrá la opción de elegir entre 1 procesador Intel® Core™ i3 de 8.ª/9.ª generación o procesadores Intel® Xeon® serie E-2100/2200, 1~4 memoria 16G, 1~4 SAS/SATA/ Discos duros SSD y hasta 3 ranuras de expansión PCIe Gen 3.0.
El sistema de refrigeración inteligente se adopta para reducir eficazmente la contaminación acústica y crear un espacio de temperatura constante para el gabinete
Totalmente blindado para evitar la radiación electromagnética, diseño antiinterferencias y antiestático (EMI).