El módulo transceptor óptico 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centro de datos, 100G Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper Networks, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor óptico QSFP28 PAM4 Single Lambda compatible con Juniper Networks 100GBASE-ER (Single Lambda, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Soluciones de conexión
Características
Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Vídeos
Módulo transceptor óptico QSFP28 PAM4 Single Lambda compatible con Juniper Networks 100GBASE-ER (Single Lambda, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
El módulo transceptor óptico 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centro de datos, 100G Ethernet.
Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.118,00 € (IVA excluido)
2.562,78 € (IVA incluido)