FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
02:34
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.
Esta imagen trata sobre UMC-1F1T-PD.

Conversor de medios Gigabit Ethernet PoE+ PD 1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 a 1 x 100/1000BASE-X SFP ranura

Hot #170199
Hot #170199

SM & MM 0 a 50°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

65,34 € (IVA incluido)
FS P/N: UMC-1F1T-PD
755 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
106 en almacén DE. Recibe tu pedido el 7 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Conversor de medios Gigabit Ethernet PoE+ PD 1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 a 1 x 100/1000BASE-X SFP ranura

El UMC-1F1T-PD es un conversor de medios PD (dispositivo de alimentación) no gestionado que convierte Ethernet 10/100/1000BASE-T de cobre a medios SFP 100/1000BASE-X de fibra óptica y viceversa. Este convertidor de medios PoE+ PD está equipado con una solución de inyección de alimentación PoE 802.3af/at/bt cómoda y rentable, lo que significa que puede alimentarse cómodamente a través de varios equipos PSE IEEE 802.3at/bt PoE, sin necesidad de adaptador de alimentación.

El UMC-1F1T-PD proporciona auto MDI/MDI-X en su puerto TP y el switch DIP para configurar la función Link Fault Passthrough (LFP). La función LFP incluye el Traspaso de Pérdidas de Enlace (LLCF)/Retorno de Pérdidas de Enlace (LLR). Se puede utilizar como unidad independiente cuando se alimenta mediante un equipo PoE PSE o como módulo acoplable al chasis convertidor de medios MC-15SP de 15 ranuras.

Especificaciones
Tipo de conversor
Convertidor de medios PoE+ PD
Tipo de puerto
1x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
1x 100/1000Base-T Ethernet SFP
Tipo de cable (cobre)
Cat3/4/5
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125μm o 62.5/125μm
Monomodo 9/125μm
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Requisitos de potencia
IEEE 802.3af/at/bt PoE 48V-54V DC
alimentación en línea
Indicador LED
Alimentación, TP Link/Act
Interruptor DIP
Ajuste de la función LFP (desactivar/activar)
Jumbo Frame
9000
Consumo de energía
DC 48V PoE de entrada: 3.1 watts/10.5BTU
DC 54V PoE de entrada: 3.2 watts/10.9BTU
Temperatura de funcionamiento
0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento
-10 a 70°C (14 a 158°F)
Dimensiones (HxWxD)
1.02''x2.76''x3.70'' (26x70x94mm)
Peso
186g
Humedad
5 ~ 95%, humedad relativa, sin condensación
Instalación
Independiente o instalado en chasis MC-15SP
Nota: La fuente de alimentación o el adaptador de corriente compatibles con este convertidor no se incluyen en la caja.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Conversor de medios Gigabit de fibra a Ethernet con negociación automática

1 puerto SFP 100/1000Base-X y 1 puerto RJ45 10/100/1000Base-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales de TI y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Extiende tu red
Supera el límite de cable de cobre de 100M, hasta 120M
Dispositivo alimentado por PoE+
No se requiere adaptador de corriente, se alimenta mediante equipos PoE PSE IEEE 802.3at/bt Conversión de velocidad
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los principiantes, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación sencilla
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión adecuadamente
Monitoriza fácilmente la actividad de red
Diagnóstico mediante LEDs para una rápida instalación
Falla del enlace de alarma LFP en un corto período de tiempo

Con la función LFP (paso de falla de enlace), los administradores del sistema pueden notar la falla del enlace en un corto período de tiempo, minimizando la pérdida causada por este problema.

Sistema de alta densidad de 15 ranuras

Los conversores se pueden utilizar como unidades independientes cuando se alimentan con equipos PoE PSE o se utilizan en chasis de 15 ranuras (MC-15SP). Este chasis puede ofrecer alimentación para estos conversores.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)In Wall Install (1)Installation (1)LFP Function (1)Matching Product (1)Power (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    5.0
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    4
    0
    0
    0
    0

    J***l

    Netherlands

    20 de mzo. de 2024
    5.0
    Here's how I got it connected. Great!
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    C***r

    Singapore

    20 de en. de 2024
    5.0
    Installation was plug and play. Connection seems reliable. It's been running for 2 weeks with no disconnections.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    P***a

    United States

    08 de nov. de 2023
    5.0
    The package was delivered on time. With a prior company, I used FS.com and was quite pleased with the product and customer support. I'm hoping to persuade my current employer to start purchasing stuff from FS.com because our current suppliers are too expensive and too delayed.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente