Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles y lente varifocal motorizada de 2.8-12mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red domo Full HD de 2MP con micrófono incorporado, IPC104-2M-D, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm
Cámara de red domo Full HD de 2MP con micrófono incorporado, IPC104-2M-D, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm
Soluciones de conexión
Características
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Resolución máxima | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Cámara de red domo Full HD de 2MP con micrófono incorporado, IPC104-2M-D, visión nocturna de 98ft, cámara IP PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.8-12mm
Adoptando un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles y lente varifocal motorizada de 2.8-12mm, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Diseñada para interiores y exteriores, es ideal para hogares, comercios y otras PYMES.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
El navegador web, el VMS (software de gestión de vídeo) y la aplicación móvil están disponibles para ver, gestionar y grabar la cámara a través del NVR, el ordenador o el teléfono móvil conectados.
Resolución máxima | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 98ft (30m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
83,00 € (IVA excluido)
100,43 € (IVA incluido)