La cámara de red domo FS de 5 MP es ideal para una gran variedad de aplicaciones. La cámara tiene un amplio rango dinámico, visión nocturna por infrarrojos de 131 pies y una clasificación IP67 e IK10 para funcionar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La cámara también cuenta con conteo de personas, detección de personas y vehículos y protección perimetral, etc. para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC305-5M-D, cámara de red tipo domo Super HD de 5MP con micrófono incorporado, resistente a la intemperie IP67 e IK10, detección inteligente de comportamiento, cámara de red PoE para exteriores/interiores con lente varifocal de 2.7-13.5mm
IPC305-5M-D, cámara de red PoE domo de 5 MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, WDR verdadero de 120 dB, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Características
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
La cámara IP PoE de 5MP captura videos nítidos con detalles finos y puede mantener una calidad de imagen en color ultra alta en entornos con poca iluminación.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Campo de visión | 106.25°~ 30.42° (H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36° (V) 111.91°~36.53°(D) |
Rango de infrarrojos | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC305-5M-D, cámara de red PoE domo de 5 MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, WDR verdadero de 120 dB, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
La cámara de red domo FS de 5 MP es ideal para una gran variedad de aplicaciones. La cámara tiene un amplio rango dinámico, visión nocturna por infrarrojos de 131 pies y una clasificación IP67 e IK10 para funcionar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La cámara también cuenta con conteo de personas, detección de personas y vehículos y protección perimetral, etc. para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. Capture y escuche audio con el micrófono incorporado para obtener una capa adicional de protección.
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
La cámara IP PoE de 5MP captura videos nítidos con detalles finos y puede mantener una calidad de imagen en color ultra alta en entornos con poca iluminación.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Campo de visión | 106.25°~ 30.42° (H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36° (V) 111.91°~36.53°(D) |
Rango de infrarrojos | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
228,69 € (IVA incluido)