La cámara es ideal para una variedad de aplicaciones diversas con amplio rango dinámico, visión nocturna IR de 131 pies y clasificación IP67 e IK10 para operar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La detección de movimiento inteligente también ofrece detección de intrusiones o detección de personas y vehículos, etc. para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC304-8M-D, cámara de red tipo domo Ultra HD de 8MP con micrófono incorporado, detección inteligente de comportamiento, cámara de red IP67 e IK10 con lente varifocal de 2.8-12mm y PoE
IPC304-8M-D, cámara de red PoE domo de 8MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, prevención de intrusiones inteligente, detección de movimiento ultra, IP67 y 1000000000 Clasificación IK10
Características
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
No te pierdas ni un momento con nuestras Cámaras de Seguridad de 8MP. Con 30 fotogramas grabados en cada segundo, el movimiento en pantalla parecerá como si estuvieras presenciando eventos de la vida real.
La cámara puede mantener una calidad de imagen en color ultraalta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, la potente función de visión nocturna por infrarrojos puede proporcionar un rango de visión de hasta 131ft (40m) en la oscuridad, ofreciéndole una experiencia de monitoreo tranquilizadora.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Resolución máxima | 8MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC304-8M-D, cámara de red PoE domo de 8MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, prevención de intrusiones inteligente, detección de movimiento ultra, IP67 y 1000000000 Clasificación IK10
La cámara es ideal para una variedad de aplicaciones diversas con amplio rango dinámico, visión nocturna IR de 131 pies y clasificación IP67 e IK10 para operar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La detección de movimiento inteligente también ofrece detección de intrusiones o detección de personas y vehículos, etc. para ayudar a mantener las notificaciones de movimiento solo en los eventos más importantes. Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
No te pierdas ni un momento con nuestras Cámaras de Seguridad de 8MP. Con 30 fotogramas grabados en cada segundo, el movimiento en pantalla parecerá como si estuvieras presenciando eventos de la vida real.
La cámara puede mantener una calidad de imagen en color ultraalta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, la potente función de visión nocturna por infrarrojos puede proporcionar un rango de visión de hasta 131ft (40m) en la oscuridad, ofreciéndole una experiencia de monitoreo tranquilizadora.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
Resolución máxima | 8MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo de visión | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporada | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
209,00 € (IVA excluido)
252,89 € (IVA incluido)