FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre CW61-16GSFP-40.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 16G, canal de fibra CWDM SFP+ 1610nm 40km DOM LC dúplex SMF

#169007
#169007

≤1.75W LC dúplex SMF

519,00 € (IVA excluido)
FS P/N: CW61-16GSFP-40
627,99 € (IVA incluido)
FS P/N: CW61-16GSFP-40
5 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 07 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 16G, canal de fibra CWDM SFP+ (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.

Especificaciones
Número de parte 
CW61-16GSFP-40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
14.025Gbps
Longitud de onda
1610nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
-14 dBm
Presupuesto de potencia
11dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
1.75W
Relación de extinción
> 8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70° C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ compatible con MSA, FC-PI-5
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se usa en transmisión de corta distancia, combínalo con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤1km
≤10km
≤15km
≤20km
≤30km

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento..

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Velocidad máxima de datos
14.025Gbps
11.3Gbps
Longitud de onda
1470nm
1470nm
Distancia máxima del cable
40km
40km
Tipo de cable
SMF
SMF
Potencia TX
0~5dBm
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-14dBm
<-16dBm
Consumo de energía
<1.75W
<1.5W
Temperatura de funcionamiento
0 to 70°C
0 to 70°C
Especificaciones

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 16G, canal de fibra CWDM SFP+ (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.

Especificaciones
Número de parte 
CW61-16GSFP-40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
14.025Gbps
Longitud de onda
1610nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
-14 dBm
Presupuesto de potencia
11dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
1.75W
Relación de extinción
> 8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70° C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ compatible con MSA, FC-PI-5
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se usa en transmisión de corta distancia, combínalo con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤1km
≤10km
≤15km
≤20km
≤30km

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento..

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Velocidad máxima de datos
14.025Gbps
11.3Gbps
Longitud de onda
1470nm
1470nm
Distancia máxima del cable
40km
40km
Tipo de cable
SMF
SMF
Potencia TX
0~5dBm
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-14dBm
<-16dBm
Consumo de energía
<1.75W
<1.5W
Temperatura de funcionamiento
0 to 70°C
0 to 70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

519,00 € (IVA excluido)

627,99 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes