El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 16G, canal de fibra CWDM SFP+ 1470nm 40km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 16G, canal de fibra CWDM SFP+ (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Velocidad máxima de datos | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Longitud de onda | 1470nm | 1470nm |
Distancia máxima del cable | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF |
Potencia TX | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilidad del receptor | <-14dBm | <-16dBm |
Consumo de energía | <1.75W | <1.5W |
Temperatura de funcionamiento | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 16G, canal de fibra CWDM SFP+ (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Velocidad máxima de datos | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Longitud de onda | 1470nm | 1470nm |
Distancia máxima del cable | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF |
Potencia TX | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilidad del receptor | <-14dBm | <-16dBm |
Consumo de energía | <1.75W | <1.5W |
Temperatura de funcionamiento | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
519,00 € (IVA excluido)
627,99 € (IVA incluido)