El transceptor 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 admite enlaces de hasta 40km de longitud a través de fibra óptica LC dúplex SMF. Este transceptor es compatible con los estándares SFF-8661, SFF-8636 e IEEE 802.3-2018. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 4 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales complejos, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km LC dúplex SMF DOM industrial
Módulo transceptor 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 (industrial, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Embalaje BOX
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 (industrial, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
El transceptor 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 admite enlaces de hasta 40km de longitud a través de fibra óptica LC dúplex SMF. Este transceptor es compatible con los estándares SFF-8661, SFF-8636 e IEEE 802.3-2018. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 4 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales complejos, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Embalaje BOX
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.697,00 € (IVA excluido)
3.263,37 € (IVA incluido)