El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 8G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 8G canal de fibra CWDM SFP+ LC dúplex SMF 1470nm 40km DOM
Transceiver óptico compatible con Brocade, 8G canal de fibra CWDM SFP+ (LC dúplex SMF 1470nm 40km DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Transceiver óptico compatible con Brocade, 8G canal de fibra CWDM SFP+ (LC dúplex SMF 1470nm 40km DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 8G.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
299,00 € (IVA excluido)
361,79 € (IVA incluido)