El transceptor SFP+ admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 y 10GBASE-ER. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472.
Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico, 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF para FS switches
Módulo transceptor/Transceiver 10GBASE-ER SFP+ (SMF, 1550nm, 40km, LC dúple, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Módulo transceptor/Transceiver 10GBASE-ER SFP+ (SMF, 1550nm, 40km, LC dúple, industrial, DOM)
El transceptor SFP+ admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 y 10GBASE-ER. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472.
Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
139,00 € (IVA excluido)
168,19 € (IVA incluido)