El transceptor SFP admite longitudes de enlace de hasta 2 km sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm. Cada módulo transceptor SFP ha sido probado individualmente para ser utilizado en una serie de conmutadores, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc.
Con un bajo consumo de energía, este transceptor óptico industrial ofrece opciones de conectividad Ethernet 100BASE para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos, apto para implementaciones en exteriores e interiores.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver perosonalizado, 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF industrial
Módulo transceptor/Transceiver 100BASE-FX SFP (MMF, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor/Transceiver 100BASE-FX SFP (MMF, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)
El transceptor SFP admite longitudes de enlace de hasta 2 km sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm. Cada módulo transceptor SFP ha sido probado individualmente para ser utilizado en una serie de conmutadores, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc.
Con un bajo consumo de energía, este transceptor óptico industrial ofrece opciones de conectividad Ethernet 100BASE para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos, apto para implementaciones en exteriores e interiores.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
9,00 € (IVA excluido)
10,89 € (IVA incluido)