El transceptor SFP+ compatible con Intel admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de OS2 SMF mediante un conector LC símplex. Este transceptor es compatible con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 y SFF-8432. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El SFP-10G-BX40-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles. Es adecuado para aplicaciones de Ethernet 10G, OBSAI, CPRI y centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 10GBASE BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km industrial DOM LC/UPC símplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Intel 10GBASE-BX SFP+ (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Intel 10GBASE-BX SFP+ (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Intel admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de OS2 SMF mediante un conector LC símplex. Este transceptor es compatible con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 y SFF-8432. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El SFP-10G-BX40-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles. Es adecuado para aplicaciones de Ethernet 10G, OBSAI, CPRI y centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
59,00 € (IVA excluido)
71,39 € (IVA incluido)