FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado G.657.A2 LC UPC a LC UPC OS2 9/125 símplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#148555
#148555

G.657.A2 Redes 1/10/40/100/400G

2,70 € (IVA excluido)
FS P/N: SMLCSX
3,27 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCSX
1.4K vendidos
232 comentarios
0 pregunta
Longitud:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de fibra óptica monomodo G.657.A2 de 9/125μm insensible a la curvatura de alta calidad y rentable

La fibra insensible a la curvatura G.657.A2 presenta una pérdida de potencia óptica mucho menor en condiciones de curvatura, al tiempo que sigue siendo compatible con el cableado convencional, diseñado para reducir la pérdida óptica cuando el cable se dobla. Puede añadir la capacidad de mantener el rendimiento óptico y reducir las roturas en la dispersión de la luz al retorcerse, doblarse o presionarse para conseguir un ancho de banda más duradero con una fácil instalación.

Este cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A2
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.4dB/km
Atenuación en 1550nm
0.25dB/km
Cantidad de fibras
Símplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A2 permite curvas de cable más estrechas para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Especificaciones

Cable de fibra óptica monomodo G.657.A2 de 9/125μm insensible a la curvatura de alta calidad y rentable

La fibra insensible a la curvatura G.657.A2 presenta una pérdida de potencia óptica mucho menor en condiciones de curvatura, al tiempo que sigue siendo compatible con el cableado convencional, diseñado para reducir la pérdida óptica cuando el cable se dobla. Puede añadir la capacidad de mantener el rendimiento óptico y reducir las roturas en la dispersión de la luz al retorcerse, doblarse o presionarse para conseguir un ancho de banda más duradero con una fácil instalación.

Este cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A2
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.4dB/km
Atenuación en 1550nm
0.25dB/km
Cantidad de fibras
Símplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A2 permite curvas de cable más estrechas para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2,70 € (IVA excluido)

3,27 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes