La tarjeta de interfaz de red Ethernet ConnectX-5 MCX515A-CCAT proporciona un puerto de conectividad 100GbE, latencia de 750ns y hasta 148 millones de mensajes por segundo (Mpps). Para las cargas de trabajo de almacenamiento, la tarjeta adaptadora Ethernet de 100 Gigabit ofrece una gama de aceleraciones innovadoras, como Signature Handover (T10-DIF) en hardware, un switch PCIe integrado y descargas de destino NVMe sobre Fabric para reducir el consumo de recursos de la CPU e impulsar velocidades de paquetes y rendimiento extremadamente altos. Esto aumenta la eficiencia de la infraestructura del centro de datos y proporciona la solución más flexible y de mayor rendimiento para las plataformas Web 2.0, la nube, análisis de datos y almacenamiento.
![Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto Esta imagen trata sobre MCX515A-CCAT.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/119648.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto Esta imagen trata sobre MCX515A-CCAT.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/119648.main.jpg)
![Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto Esta imagen trata sobre MCX515A-CCAT.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/119648.B.jpg)
![Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto Esta imagen trata sobre MCX515A-CCAT.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/119648.C.jpg)
![Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto Esta imagen trata sobre MCX515A-CCAT.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/119648.D.jpg)
![Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto Esta imagen trata sobre MCX515A-CCAT.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/119648.E.jpg)
![Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto Esta imagen trata sobre MCX515A-CCAT.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/119648.F.jpg)
Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto
Tarjeta de red/Adaptador de red NVIDIA Mellanox MCX515A-CCAT ConnectX®-5 EN 100GbE, puerto único QSFP28, PCIe3.0 x 16, soporte alto y corto
Características del producto
RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
Descarga sin estado de TCP/UDP/IP
LSO, LRO, descarga de suma de comprobación
RSS (también en paquetes encapsulados), TSS, HDS, inserción/eliminación de etiquetas VLAN y MPLS, dirección de flujo de recepción
Kit de desarrollo de plano de datos (DPDK) para aplicaciones de derivación del kernel
Descarga de VSwitch (OVS) abierta usando ASAP2
Coalescencia de interrupción inteligente
Reescritura de encabezado que admite la descarga de hardware del enrutador NAT
NVMe over Fabric offloads para la máquina de destino
T10 DIF
Operación de traspaso de firma a la velocidad del cable, para el tráfico de entrada y salida
Protocolos de almacenamiento, SRP, iSER, NFS RDMA, SMB Direct, NVMe-oF
Mellanox ASAP²
IOV de raíz única
Traducción y protección de direcciones
Compatible con VMware NetQueue
Jerarquías de virtualización
QoS configurable y programable por el usuario
QoS garantizada para máquinas virtuales
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240321200100x9dpkp.jpg)
Las tarjetas adaptadoras Ethernet NVIDIA® Mellanox® ofrecen descargas de hardware avanzadas para reducir el consumo de recursos de la CPU e impulsar velocidades de paquetes y rendimiento extremadamente altos.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231107180001vejodd.jpg)
Controlador | ConnectX®-5 | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Puertos | Puerto único QSFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual SFP28 | Puerto dual QSFP28 | Puerto dual QSFP56 |
Velocidades Ethernet soportadas | 100/50/40/ 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/ 25/10/1GbE | 100/50/40/ 25/10/1GbE |
Tipo de interfaz de sistemas | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) | |||||
RoCE de contacto cero (ZTR) | |||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Virtualización de E/S basada en hardware | |||||
Descarga de destino NVMe-oF | — | ||||
Descargas de búfer en ráfagas | — | ||||
Descarga de hardware de redes superpuestas VXLAN, NVGRE y GENEVE | — |
C***y
Netherlands
L***x
United States
B***x
United Kindom