Herausforderungen
Komplexes Management
Das Einkaufszentrum muss die interne und externe Umgebung, den Personenfluss und andere Bereiche überwachen. Die große Anzahl der erforderlichen Hardware-Geräte macht die Wartung und Verwaltung komplex und schwierig.
Schwer aufzuspüren
Wenn es zu Konflikten kommt, ist es für die Einkaufszentren schwierig, die Ursache zu ermitteln und den wahren Sachverhalt zu klären.
Mangel an Sicherheitswarnungen
Wenn es zu einem illegalen Einbruch und einem Brand kommt, ist es unmöglich, im Voraus einzugreifen und den Verlust von Menschenleben und Eigentum zu verhindern.
Wichtigste Vorteile
Vereinheitlichte Verwaltung
Front-End-IPC, Speicher, Zugangskontrollgeräte werden auf einheitliche Weise verbunden und verwaltet, und der Online-Status wird in Echtzeit überwacht. Unterstützung der Online-Aktualisierung von Geräten, einfache Bedienung und Wartung.
VMS und mobile Anwendungen sind für die Fernüberwachung verfügbar.
Großer Speicherplatz
Unterstützt das ISCSI-Protokoll und kann von einer Überwachungsmanagementplattform eines Drittanbieters verwendet werden. Es kann auch an einen externen Erweiterungsschrank mit bis zu 160T Speicher angeschlossen werden.
Stellt Überwachungsvideos bis zu drei Monate lang zur Verfügung, um die Verfolgung von Problemen zu erleichtern.
Sicherheitswarnungen
Die Kamera verfügt über intelligente Alarme zur Ereigniserkennung und rechtzeitige Alarme für potenzielle Risiken
Erhält sofortige E-Mail-Benachrichtigungen und reagiert schnell auf Sicherheitsprobleme
Kleine und mittelgroße Einkaufszentren
Empfohlene Produkte
Ressourcen
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.