Der Netzwerkdecoder liefert hochwertige und detaillierte Bilder und ist mit bis zu 12-CH-Netzwerkkameras und einer maximalen Netzwerkkamera-Auflösung von 12 Megapixeln ausgestattet. Er unterstützt die Dekodieroptionen H.265 12MP @20 fps und 4K/1080p/720p @30 fps und eignet sich damit perfekt für kleine bis mittelgroße Installationen, bei denen Anzeige und Steuerung erforderlich sind.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVD3512-12M, 12-Kanal 12MP Netzwerk-Videodecoder, H.265, 12x HDMI Ausgang & 4x HDMI Eingang
NVD3512-12M, 12-Kanal 12MP Netzwerk-Videodecoder, H.265, 12x HDMI Ausgang & 4x HDMI Eingang
Anwendungslösung
Merkmale
Der NVD kann über die NVDweb-Schnittstelle und VMS (Video Management Software) verwaltet werden. Er wird über ein HDMI-Kabel mit dem Splicing-Bildschirm verbunden und liefert hochwertige und detaillierte Bilder für Ihre Sicherheit.
NVD3512-12M, 12-Kanal 12MP Netzwerk-Videodecoder, H.265, 12x HDMI Ausgang & 4x HDMI Eingang
Der Netzwerkdecoder liefert hochwertige und detaillierte Bilder und ist mit bis zu 12-CH-Netzwerkkameras und einer maximalen Netzwerkkamera-Auflösung von 12 Megapixeln ausgestattet. Er unterstützt die Dekodieroptionen H.265 12MP @20 fps und 4K/1080p/720p @30 fps und eignet sich damit perfekt für kleine bis mittelgroße Installationen, bei denen Anzeige und Steuerung erforderlich sind.
Der NVD kann über die NVDweb-Schnittstelle und VMS (Video Management Software) verwaltet werden. Er wird über ein HDMI-Kabel mit dem Splicing-Bildschirm verbunden und liefert hochwertige und detaillierte Bilder für Ihre Sicherheit.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.117,00 € (exkl. MwSt.)
3.709,23 € (inkl. MwSt.)