Verbessertes Wi-Fi 6 Drahtloses Netzwerk für digitales Lernen
Wi-Fi ist zu einem wesentlichen Bestandteil der Bildungsinfrastruktur auf dem heutigen Campus geworden. Die Verbreitung intelligenter Geräte und die Zunahme des digitalen Unterrichts haben jedoch nicht nur die Art und Weise, wie Studenten lernen, dramatisch verändert, sondern auch dazu geführt, dass drahtlose Netzwerke mit Herausforderungen wie hohen Latenzzeiten, langsamen Geschwindigkeiten, starken Störungen und geringer Sicherheit konfrontiert sind.
Die drahtlose Lösung FS campus Wi-Fi 6 bietet optimale Konnektivität und Bandbreite, um den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Ein starkes Signal bietet hohe Datenraten für viele gleichzeitige Clients, so dass Studierende und Lehrkräfte durch ein zuverlässiges, leistungsstarkes Wi-Fi-Netzwerk die besten Lern- und Lehrerfahrungen machen können.
Finden Sie die kompletten Lösungen
Empfohlene Produkte
- Drahtlose Geräte
- Netzwerkgeräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Leistungsstark, hohe Dichte
Multi-Radio Wi-Fi 6 bietet sofortige Zuverlässigkeit und gewährleistet ein gutes Nutzererlebnis in Umgebungen mit starken Störungen.
Die Multicast-Optimierung kann die Übertragungseffizienz verbessern und die Leistungsbelastung der Geräte beim Lernen mit Videoübertragung reduzieren.
Sicherer, Zuverlässiger
Portalauthentifizierung und AAA-Integration bieten ein höheres Maß an Sicherheit, um die Online-Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
Schutz vor DDOS-Angriffen, URL-Filterung, ARP-Spoofing und anderen Netzwerkbedrohungen, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten.
Niedrigere Kosten, Zukunftssicherheit
Wi-Fi 6 ist zu 100 % rückwärtskompatibel mit Wi-Fi 5- und Wi-Fi 4-Geräten, um die Netzwerkanforderungen verschiedener Geräte zu erfüllen.
Ein Upgrade von der aktuellen Wi-Fi-Technologie auf Wi-Fi 6 ist ohne ein komplettes Upgrade der Wi-Fi-Geräte möglich, wodurch die Kosten für zukünftige Implementierungen gesenkt werden.
Einfache Verwaltung
Eine einfache Netzwerkwartung senkt die Betriebsmodiskosten und verbessert die Effizienz des IT-Teams.
Die intuitive Weboberfläche erleichtert die Konfiguration und Verwaltung von Drahtlosnetzwerken, und der Systemstatus ist auf einen Blick ersichtlich.