Das FS für Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatible QSFP+ Optische Transceiver Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 150m über OM3 Mutimode-Faser (MMF) und 2km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA und IEEE 802.3ba 40GBASE-LM4 Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220809103824rt88j8.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/images/nPCnlYpcmJgQIIv8.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809103824rt88j8.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809103827vfuext.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208091038356jofwv.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208091038438z2x2q.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809103848k1v1wd.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809093758wwwxjv.jpg)
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatibel 40GBASE-QSFP-LX4 Q2km Duplex LC SMF/MMF
#84679
#84679
367,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LX4-40G
1.3K verkauft
192 Bewertungen
9 Fragen
Transceiver Types:
126 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
322 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS für Mellanox QSFP-LX4-40G Kompatible 40GBASE-QSFP-LX4 QSFP+ Optische Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF/MMF, 1310nm, 150m/2km, LC, DOM)
Spezifikationen
Mellanox Kompatibel
QSFP-LX4-40G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabelabstand
150m@OM3/2km@SMF
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF/SMF
Sendertyp
CWDM4 DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power (MMF)
-7~4.3dBm
TX Power (SMF)
-10~2.3dBm
Empfängerempfindlichkeit (MMF)
<-10dBm
Empfängerempfindlichkeit (SMF)
<-13.7dBm
Empfängerüberlastung (MMF)
4.3dBm
Empfängerüberlastung (SMF)
2.3dBm
Leistungsbudget (MMF)
3.5dB
Leistungsbudget (SMF)
0.5dB
Stromverbrauch
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerrate (BER)
1E-12
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
40G Ethernet, MSA Konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/https://fs-static-resource.s3.us-west-2.amazonaws.com/mall/fs_scene_images/20220809095945z6v8e7.jpg)
Merkmale
Ein nahtloser Migrationspfad von Duplex 10G zu 40G
Rüsten Sie 10G auf 40G auf, ohne die Duplex-Multimode-Glasfaserverkabelungsinfrastruktur zu ändern.
Führende Leistung und Qualität für 40G
Der QSFP+-Transceiver mit integriertem Macom-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 40G-Verbindungen.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤3,5 W
Geringer Stromverbrauch
CWDM4 DFB Laser
SMF/MMF-Anwendung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306271228299x587f.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
1271 nm, 1291 nm,
1311 nm, 1331 nm
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Rekonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken, FS BOX bietet Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Product Recommendation (4)Compatibility (2)Matching Transceivers (2)BIDI vs LX4 (1)Cable Type (1)Equivalent Module (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
171
13
8
0
0
L***z
Germany
21.01.2021
Diesmal habe ich 2 Module bei FS zum Test bestellt. Nach dem Test bin ich sehr zufrieden mit sowohl Kompatibilität als auch mit Lieferung, der Qualität und Service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0K***n
Germany
19.11.2020
Ich habe schon einmal optische Originalmodule gekauft und die waren teuer. Aber für das, was ich bisher verwendet habe, ist es im Vergleich zum Original nicht schlecht.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0T***e
Colombia
28.07.2020
Very happy with the modules and services offered by FS.com. I ordered QSFP+ modules to fit for my computing networks. They can receive and forward without frame loss. Customer service was excellent, I had queries to the technical team about what I was ordering and to the sales team about the delivery, each time the response was helpful, accurate and professional.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 15
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen