Das mit Avago AFCT-89SFDZ kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen konzipiert. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen bei 1271, 1291, 1311, 1331 nm übertragen. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 und ITU-T G.694.2. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis: Die beiden Pull-Tab-Transceiver werden mitgeliefert zufällig aufgrund unterschiedlicher Chargen. Und die Qualität ist die gleiche.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-IR4-100G in QSFP-CWDM4-100G geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.