MTP® Trunkkabel, eine kosteneffiziente Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort, wurde für die Verlegung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung reduzieren müssen. Da das MTP®-12 auch MTP®-8 Fasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für 8-faserige parallele optische Singlemode-Transceiver-Anwendungen, wie 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4 Optiken, die direkt angeschlossen werden.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.