Juniper kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den Normen SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 und ITU-T G.698.1. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks SFPP-10G-CT50-ZR 50GHz 80km kompatibles 10G DWDM C-Band Abstimmbares SFP+ Transceiver Modul, DOM
Juniper Networks Compatible 10G DWDM C-band Abstimmbares SFP+ 50GHz-Transceiver-Modul (SMF, 1528.38~1563.86nm, 80 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Videos
Juniper Networks Compatible 10G DWDM C-band Abstimmbares SFP+ 50GHz-Transceiver-Modul (SMF, 1528.38~1563.86nm, 80 km, LC, DOM)
Juniper kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den Normen SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 und ITU-T G.698.1. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.498,00 € (exkl. MwSt.)
1.782,62 € (inkl. MwSt.)