Dieses 50/125 OM2 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1000BASE-SX, SFP-Transceivern usw. für Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel, 30m (98ft) LC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM2-Multimode-Glasfaserkabel. Das 50/125 μm OM2 biegeunempfindliche Multimode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Faser erleichtert optische Kabel effizienter. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Zirkonia Keramikferrule für die optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung
3.0mm Kabelmantel bietet maximalen Schutz
Die Markierung auf dem Mantel hilft bei der Verdeutlichung und Erkennung verschiedener Kabel
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM2-Multimode-Glasfaserkabel. Das 50/125 μm OM2 biegeunempfindliche Multimode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Faser erleichtert optische Kabel effizienter. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.
Dieses 50/125 OM2 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1000BASE-SX, SFP-Transceivern usw. für Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Zirkonia Keramikferrule für die optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung
3.0mm Kabelmantel bietet maximalen Schutz
Die Markierung auf dem Mantel hilft bei der Verdeutlichung und Erkennung verschiedener Kabel
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
7,50 € (exkl. MwSt.)
8,93 € (inkl. MwSt.)