Das 62,5/125 μm OM1-Multimode-Glasfaserkabel eignet sich für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sowie für die Verbindung vorkonfektionierter Kassetten in Hauptverteiler-, Horizontalverteiler- und Geräteverteilerbereichen. Dieses 62,5/125 OM1 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 100/1000BASE-SX-Transceivern usw. für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel, 10m (33ft) SC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM1 Multimode
Hochwertiges und kostengünstiges 62,5/125 μm OM1 Multimode-Glasfaserkabel
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Zirkonia Keramikferrule für die optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung
3.0mm Kabelmantel bietet maximalen Schutz
Die Markierung auf dem Mantel hilft bei der Verdeutlichung und Erkennung verschiedener Kabel
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 62,5/125 μm OM1 Multimode-Glasfaserkabel
Das 62,5/125 μm OM1-Multimode-Glasfaserkabel eignet sich für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sowie für die Verbindung vorkonfektionierter Kassetten in Hauptverteiler-, Horizontalverteiler- und Geräteverteilerbereichen. Dieses 62,5/125 OM1 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 100/1000BASE-SX-Transceivern usw. für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Zirkonia Keramikferrule für die optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung
3.0mm Kabelmantel bietet maximalen Schutz
Die Markierung auf dem Mantel hilft bei der Verdeutlichung und Erkennung verschiedener Kabel
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3,70 € (exkl. MwSt.)
4,40 € (inkl. MwSt.)