Der Traffic Access Point (TAP) ist ein passives Überwachungsgerät, das den Datenverkehr vom Live-Netzwerk an die Überwachungsgeräte weiterleitet und eine Abgrenzung zwischen dem Live-Netzwerk und der Überwachungsinfrastruktur bietet. Es handelt sich um Tools, die Benutzern ein Verständnis der Netzwerkflussmuster vermitteln, indem sie den Verkehr zur Überwachung und Sicherheit aufteilen, ohne den Netzwerkverkehr zu unterbrechen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FHD TAP Kassette, 12x LC Duplex, 24 Fasern OS2 Singlemode, 50/50 Teilungsverhältnis, 1/10/40/100G
1/10/40/100G FHD TAP Kassette, 8x LC Duplex-Live-Ports, 4x LC Duplex-TAP-Ports, 50/50 Teilungsverhältnis
Anwendungslösung
Merkmale
Völlig passiv, kein Strom erforderlich
Permanenter Inline-Zugriff auf Netzwerkverbindungen
TAP-Kassetten sind passive Überwachungsgeräte, die zur Überwachung des Netzwerkverkehrs verwendet werden und ein 50/50-Split-Verhältnis für das LAN des Rechenzentrums bieten.
Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung
Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum
Videos
1/10/40/100G FHD TAP Kassette, 8x LC Duplex-Live-Ports, 4x LC Duplex-TAP-Ports, 50/50 Teilungsverhältnis
Der Traffic Access Point (TAP) ist ein passives Überwachungsgerät, das den Datenverkehr vom Live-Netzwerk an die Überwachungsgeräte weiterleitet und eine Abgrenzung zwischen dem Live-Netzwerk und der Überwachungsinfrastruktur bietet. Es handelt sich um Tools, die Benutzern ein Verständnis der Netzwerkflussmuster vermitteln, indem sie den Verkehr zur Überwachung und Sicherheit aufteilen, ohne den Netzwerkverkehr zu unterbrechen.
Völlig passiv, kein Strom erforderlich
Permanenter Inline-Zugriff auf Netzwerkverbindungen
TAP-Kassetten sind passive Überwachungsgeräte, die zur Überwachung des Netzwerkverkehrs verwendet werden und ein 50/50-Split-Verhältnis für das LAN des Rechenzentrums bieten.
Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Eine verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung
Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
149,00 € (exkl. MwSt.)
177,31 € (inkl. MwSt.)