FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 1000MHz.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1000MHz.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Cat7 Ethernet-Verlegekabel, 305m (1000ft), 23AWG Massiver, blanker Kupferdraht, 1000MHz, Geschirmt (S/FTP), PVC CMR, mit Spule (Grau)

#213597
#213597

Solid Bare Copper PVC 10G Indoor

389,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C7SFTPPVC
462,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C7SFTPPVC
1 verkauft
10 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 23.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
250,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat7 Massiv-Ethernet-Netzwerkkabel SFTP, massiv, PVC, 23AWG

Cat7 wurde als Standard für 10-Gigabit-Ethernet über 100 m Kupferverkabelung entwickelt. Es hat eine höhere Bandbreite von bis zu 1000 MHz und ist abwärtskompatibel mit herkömmlichem Cat5e, Cat6 und Cat6a Ethernet. 

Dieses Kabel bietet eine umfassende Abschirmung zur Verringerung der Signaldämpfung und ist im Vergleich zu früheren Generationen von Kabeln relativ steif. Es eignet sich hervorragend für Rechenzentren, Serverräume und Telekommunikationsräume.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 7
Abschirmungstyp
S/FTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
1000MHz
Unterstützung von Datenraten
1G/10GBase-T
Wire Gauge
23AWG
Leitertyp
Reiner blanker Kupferdraht
Putup Type
Reel
Number of Conductors
4 Pairs
Leiterdurchmesser (mm)
0.560 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
7.6 ± 0.50
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
32.4
Kabelfarbe
Grau
Standard
ISO/IEC 11801
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Copper-based Cabling
Cat7 Interconnect
Produkte anzeigen
Copper-based Cabling
Produkte anzeigen

Merkmale

How to Select CM, CMR and CMP Cable
Ethernet cable jacket rating comes in different types and materials. Each different type is used in different locations.
CMP
Used in air space above drop ceilings or below raised floors
CMR
Used in vertical cable chase between floors
CM
Used in office environment such as desktop cables connection
Up to 1000MHz and Ensures Compatibility with 10G-T Ethernet

This cable speeds up to 1000 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.

Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.

Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension

Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs

CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Multi-Scene Application

Enjoy maximum flexibility to meet unique system requirements. Ideal for multiple network application.

Spezifikationen

Cat7 Massiv-Ethernet-Netzwerkkabel SFTP, massiv, PVC, 23AWG

Cat7 wurde als Standard für 10-Gigabit-Ethernet über 100 m Kupferverkabelung entwickelt. Es hat eine höhere Bandbreite von bis zu 1000 MHz und ist abwärtskompatibel mit herkömmlichem Cat5e, Cat6 und Cat6a Ethernet. 

Dieses Kabel bietet eine umfassende Abschirmung zur Verringerung der Signaldämpfung und ist im Vergleich zu früheren Generationen von Kabeln relativ steif. Es eignet sich hervorragend für Rechenzentren, Serverräume und Telekommunikationsräume.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 7
Abschirmungstyp
S/FTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
1000MHz
Unterstützung von Datenraten
1G/10GBase-T
Wire Gauge
23AWG
Leitertyp
Reiner blanker Kupferdraht
Putup Type
Reel
Number of Conductors
4 Pairs
Leiterdurchmesser (mm)
0.560 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
7.6 ± 0.50
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
32.4
Kabelfarbe
Grau
Standard
ISO/IEC 11801
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Copper-based Cabling
Cat7 Interconnect
Produkte anzeigen
Copper-based Cabling
Produkte anzeigen
Merkmale
How to Select CM, CMR and CMP Cable
Ethernet cable jacket rating comes in different types and materials. Each different type is used in different locations.
CMP
Used in air space above drop ceilings or below raised floors
CMR
Used in vertical cable chase between floors
CM
Used in office environment such as desktop cables connection
Up to 1000MHz and Ensures Compatibility with 10G-T Ethernet

This cable speeds up to 1000 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.

Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.

Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension

Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs

CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Multi-Scene Application

Enjoy maximum flexibility to meet unique system requirements. Ideal for multiple network application.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

389,00 € (exkl. MwSt.)

462,91 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung