FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.
 Dieses Bild handelt von 48FMTPOM4.

30m (100ft) MTP®-12 auf MTP®-12 Buchse 48 Fasern Typ B LSZH OM4 50/125 Multimode Elite Trunk-Kabel, Magenta

#213553
#213553

40/100G Cabinet to Cabinet for Backbones

962,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 48FMTPOM4
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

MTP®-12-Hauptkabel, F auf F, UPC, 48F, OM4, LSZH, 0,25 dB, Typ B

MTP®-Hauptkabel mit robusterer Doppelmantelummantelung bieten höhere Druckfestigkeit. Sie sind typischerweise für längere Kabellängen bei Anwendungen von Schrank zu Schrank oder zum Verbinden verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt. MTP®-Kabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldkonfektionierung, sind für hochdichte Glasfaser-Patchings in Rechenzentren konzipiert, in denen Platz gespart und Kabelmanagementprobleme reduziert werden müssen.
Da MTP®-12 auch MTP®-8-Glasfasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für parallele 8-Faser-Multimode-Optik-Transceiver-Anwendungen wie 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4-Optikverbindungen.

Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Stecker entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Steckern höhere Leistungsniveaus.

Spezifikationen
Steckverbinder A
US Conec MTP®-Buchse (Pinless)
Steckverbinder B
US Conec MTP®-Buchse (Pinless)
Faser-Modus
OM4 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
RoHS-Konformität
Erfüllt
Art der Politur
UPC auf UPC
Minimaler Biegeradius
7,5 mm
Einfügedämpfung
Max. 0,25 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Dämpfung bei 850 nm
≤3,5 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
≤1,5 dB/km
Außendurchmesser Mantel
8,5~9,0 mm
Fan-Out
2,0 mm
Kabel-Ummantelung
LSZH
Kabelaufbau
Doppelte Ummantelung
Langzeit-Zugbelastung
200N
Kurzzeit-Zugbelastung
660N
Betriebstemperatur
-20 bis +70 °C (-4 bis 158 ℉)
Lagertemperatur
-10 bis +60 °C (14 bis 140 ℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie. Erfahren Sie hier mehr.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Doppelte Ummantelung für zusätzlichen Schutz der Netzwerkverbindung
Die doppelte Ummantelung mit höherer Druckbeständigkeit schützt den Glasfaserkern und erhöht die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Faser.
Strukturelles Diagramm
Querschnittsdiagramm
Hervorragende Verarbeitung garantiert eine stabile Übertragung
MTP®-Kabel bieten beste mechanische und modernste Multi-Faser-Leistung.
US Conec MTP®-Steckverbinder liefern stabile Signale und ermöglichen einen flexiblen Systemaufbau.
Die dualen Breakout-Kits sind einfach zu handhaben und sparen Platz bei der Verkabelung.
Die Corning ClearCurve® Fiber ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine bessere Lagerung und ein einfacheres Verlegen.
Die LSZH-Ummantelung hat eine geringe Rauchentwicklung und setzt bei hoher Wärmebelastung keine Halogene frei.
Hochdichte Verkabelung für verschiedenste Bereiche
Die Kabel sind hauptsächlich für größere Kabellängen bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt.
Rechenzentren
Storage-Area-Networks (SAN)
Kommunikationsräume
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen