Das aktive optische 200G QSFP56-Kabel ist für den Einsatz in 200-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM3-Multimode-Glasfaser konzipiert und enthält vier optische Multimode-Faser-Transceiver (MMF) pro Ende. Jeder arbeitet mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s. Dieses aktive optische Kabel ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
20m (66ft) Arista Kompatibles Aktives Optisches 200G QSFP56 Kabel
Arista-kompatibles 200G QSFP56 AOC (20 Meter, QSFP56 auf QSFP56)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
30mm Min. Biegeradius
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Leichtes Gewicht
Ermöglicht dichte Faserverläufe mit minimaler Unterstützung.
Keine optischen MPO-Anschlüsse
Vermeidet Reinigungsprobleme und reduziert Installationsschritte.
Arista-kompatibles 200G QSFP56 AOC (20 Meter, QSFP56 auf QSFP56)
Das aktive optische 200G QSFP56-Kabel ist für den Einsatz in 200-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM3-Multimode-Glasfaser konzipiert und enthält vier optische Multimode-Faser-Transceiver (MMF) pro Ende. Jeder arbeitet mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s. Dieses aktive optische Kabel ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
30mm Min. Biegeradius
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Leichtes Gewicht
Ermöglicht dichte Faserverläufe mit minimaler Unterstützung.
Keine optischen MPO-Anschlüsse
Vermeidet Reinigungsprobleme und reduziert Installationsschritte.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
843,00 € (exkl. MwSt.)
1.003,17 € (inkl. MwSt.)