Das 200G QSFP56 Active Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 200GBASE-Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem Ethernet-Standard IEEE 802.3cd und ist QSFP MSA-kompatibel. Jeder QSFP56-Anschluss umfasst ein EEPROM, das Produktinformationen bereitstellt, die vom Hostsystem gelesen werden können.
Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200G-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP56-200G-Ports von Switches/ Router/Server/Speicher innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
7 m (23 ft) Arista-kompatibles 200G QSFP56 Active Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel
Arista-kompatibles 200G QSFP56 DAC Twinax-Kabel (7 Meter, aktiv, QSFP56 auf QSFP56, 28AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Arista-kompatibles 200G QSFP56 DAC Twinax-Kabel (7 Meter, aktiv, QSFP56 auf QSFP56, 28AWG)
Das 200G QSFP56 Active Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 200GBASE-Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem Ethernet-Standard IEEE 802.3cd und ist QSFP MSA-kompatibel. Jeder QSFP56-Anschluss umfasst ein EEPROM, das Produktinformationen bereitstellt, die vom Hostsystem gelesen werden können.
Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200G-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP56-200G-Ports von Switches/ Router/Server/Speicher innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
260,00 € (exkl. MwSt.)
309,40 € (inkl. MwSt.)