Das Arista-kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Kupferkabel ist ein schnelles, kostengünstiges effektive Alternative zu Glasfaser in 200-Gbit/s-Anwendungen. Dieses Breakout-Kabel entspricht vollständig den SFF-8665 QSFP56 MSA-Standards.
Es bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200G-QSFP56-Port an einem Ende und zwei 100G-QSFP56-Ports am anderen Ende und eignet sich für Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
3 m (10 ft) Arista-kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel
Arista-kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, aktiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Arista-kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, aktiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG)
Das Arista-kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Kupferkabel ist ein schnelles, kostengünstiges effektive Alternative zu Glasfaser in 200-Gbit/s-Anwendungen. Dieses Breakout-Kabel entspricht vollständig den SFF-8665 QSFP56 MSA-Standards.
Es bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200G-QSFP56-Port an einem Ende und zwei 100G-QSFP56-Ports am anderen Ende und eignet sich für Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
200,00 € (exkl. MwSt.)
238,00 € (inkl. MwSt.)