Die aktiven optischen 400G-OSFP-zu-2x-200G-QSFP56-Breakout-Kabel werden über Multimode-Fasern (MMF) betrieben. Dieses Breakout-Kabel ist kompatibel mit IEEE 802.3cd, OSFP Rev.5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636 und CMIS Rev.4.0. Dünne und leichte AOC-Kabel vereinfachen das Kabelmanagement und ermöglichen einen effizienten Systemlu ftstrom, der in Racks mit hoher Dichte von entscheidender Bedeutung ist. Aufgrund seiner geringen Kosten, seines hohen Nutzens und seiner erhöhten Zuverlässigkeit wird es häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
10m (33ft) Generic Compatible 400G OSFP to 2x200G QSFP56 Active Optical Breakout Cable
Arista-kompatibles 400G OSFP auf 2x 200G QSFP56 AOC-Kabel (10 Meter, OSFP auf QSFP56)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Kabeltyp | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout |
Max. Datenrate | 425G bps | 425G bps | 400G bps | 400G bps | 425G bps |
Formfaktor | QSFP-DD to 2x QSFP56 | OSFP to 2x QSFP56 | QSFP-DD auf 4x QSFP28 | QSFP-DD to 4x QSFP56 | QSFP-DD to 8x 50G SFP56 |
Power Consumption | 竕、5W (200G Per End), 竕、11W (400G Per End) | 竕、4W (200G Per End), 竕、8W (400G Per End) | 竕、3.5W (100G Per End), 竕、12W (400G Per End) | 竕、2.5W (100G Per End), 竕、8.5W (400G Per End) | 竕、3W (50G Per End), 竕、10W (400G Per End) |
Kabellänge | 1-30m (3 ft-98 ft) | 3-30m (10 ft-98 ft) | 1-20m (3 ft-66 ft) | 1-50m (3 ft-164 ft) | 1-70m (3 ft-230 ft) |
Jacket Material | LSZH | OFNP | OFNP | LSZH | OFNP |
Temperature | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) |
Arista-kompatibles 400G OSFP auf 2x 200G QSFP56 AOC-Kabel (10 Meter, OSFP auf QSFP56)
Die aktiven optischen 400G-OSFP-zu-2x-200G-QSFP56-Breakout-Kabel werden über Multimode-Fasern (MMF) betrieben. Dieses Breakout-Kabel ist kompatibel mit IEEE 802.3cd, OSFP Rev.5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636 und CMIS Rev.4.0. Dünne und leichte AOC-Kabel vereinfachen das Kabelmanagement und ermöglichen einen effizienten Systemlu ftstrom, der in Racks mit hoher Dichte von entscheidender Bedeutung ist. Aufgrund seiner geringen Kosten, seines hohen Nutzens und seiner erhöhten Zuverlässigkeit wird es häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Kabeltyp | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout | AOC Breakout |
Max. Datenrate | 425G bps | 425G bps | 400G bps | 400G bps | 425G bps |
Formfaktor | QSFP-DD to 2x QSFP56 | OSFP to 2x QSFP56 | QSFP-DD auf 4x QSFP28 | QSFP-DD to 4x QSFP56 | QSFP-DD to 8x 50G SFP56 |
Power Consumption | 竕、5W (200G Per End), 竕、11W (400G Per End) | 竕、4W (200G Per End), 竕、8W (400G Per End) | 竕、3.5W (100G Per End), 竕、12W (400G Per End) | 竕、2.5W (100G Per End), 竕、8.5W (400G Per End) | 竕、3W (50G Per End), 竕、10W (400G Per End) |
Kabellänge | 1-30m (3 ft-98 ft) | 3-30m (10 ft-98 ft) | 1-20m (3 ft-66 ft) | 1-50m (3 ft-164 ft) | 1-70m (3 ft-230 ft) |
Jacket Material | LSZH | OFNP | OFNP | LSZH | OFNP |
Temperature | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) | 0 to 70ツーC (32 to 158ツーF) |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.229,27 € (inkl. MwSt.)