Das Generic Kompatible 400G QSFP-DD auf 8x50G SFP56 Aktives Optisches Breakout Kabel wurde für den Betrieb über Multimode-Glasfasersysteme entwickelt. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards QSFP-DD MSA/SFP28 MSA und IEEE 802.3cd. Er verfügt über 8 Datenspuren in jeder Richtung mit einer Bandbreite von 400 G bps und eignet sich für Mehrspur-Datenkommunikation und Verbindungsanwendungen mit kurzer Reichweite.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 400G QSFP-DD auf 8x25G SFP56 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft)
Generic Kompatibles 400G QSFP-DD auf 8x50G SFP56 AOC Breakout-Kabel (1 Meter, QSFP-DD auf SFP56)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Generic Kompatibles 400G QSFP-DD auf 8x50G SFP56 AOC Breakout-Kabel (1 Meter, QSFP-DD auf SFP56)
Das Generic Kompatible 400G QSFP-DD auf 8x50G SFP56 Aktives Optisches Breakout Kabel wurde für den Betrieb über Multimode-Glasfasersysteme entwickelt. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards QSFP-DD MSA/SFP28 MSA und IEEE 802.3cd. Er verfügt über 8 Datenspuren in jeder Richtung mit einer Bandbreite von 400 G bps und eignet sich für Mehrspur-Datenkommunikation und Verbindungsanwendungen mit kurzer Reichweite.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.498,00 € (exkl. MwSt.)
1.782,62 € (inkl. MwSt.)