N8550-24CD8D ist ein Spine-Switch im kompakten 1U-Formfaktor mit 24 200 Gb QSFP56 und 8 400 Gb QSFP-DD, der hochdichte Verfügbarkeit und Uplink-Optionen bietet. Er ist mit einem zuverlässigen Broadcom-Chipsatz und Hot-Swap-fähigen Redundanzen ausgestattet und per Software mit EVPN-VXLAN- und MLAG-Funktionen ausgestattet. Er bietet 8,0 Tbit/s Schaltkapazität und 5350 Mpps Weiterleitungsrate für Rechenzentrumsnetzwerke oder einen Aggregations-/Core-Switch in Unternehmensnetzwerken
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip
N8550-24CD8D, 24-Port L3 Data Center Switch, 24 x 200 Gb QSFP56, mit 8 x 400 Gb QSFP-DD-Uplinks, Broadcom-Chip, PicOS® installiert, mit 5 Jahren Softwareservice
Software Spotlights
Unterstützt die AmpCon™™-Verwaltungsplattform für zentralisiertes ZTP
Unterstützt Testautomatisierung mit PicOS-V
Unterstützt SNMP, RMON (1, 2, 4, 9)
Unterstützt Syslog-Management
Unterstützt Netconf-Konfigurations- und Automatisierungstools
Unterstützt sFLOW
Unterstützt Zero Touch Provisioning (ZTP)
Unterstützt Port Mirror (SPAN)
Unterstützt Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN)
Unterstützt Openflow, CrossFlow
Unterstützt MLAG, EVPN-VXLAN
Unterstützt STP, RSTP/MSTP/PVST
Unterstützt VLAN-IEEE802.1Q VLAN-Trunk
Unterstützt geroutete Schnittstelle
Unterstützt Link Aggregation und LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Unterstützt LLDP (802.1AB Link Layer Discovery Protocol)
Unterstützt VLAN-Registrierung (GVRP/MVRP)
Unterstützt PFC/ECN
Unterstützt statisches Routing
Unterstützt RIP, RIPng
Unterstützt OSPFv2, OSPFv3
Unterstützt BGP4/BGP4+
Unterstützt Equal-Cost Multipath Routing (ECMP)
Unterstützt PBR (Policy-Based Routing)
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt DHCP-Snooping/Relay
Unterstützt IGMP v1/v2/v3
Unterstützt PIM SM/SSM
Unterstützt BFD
Dieser Bare-Metal-Switch unterstützt die Installation kompatibler Netzwerkbetriebssystemsoftware, einschließlich der kommerziellen Angebote PicOS® und des kostenlosen Downloads SONiC
Switch-Geschwindigkeiten | 24x200G, 8x400G | 32x400G | 64x400G | 32x100G, 2x10G |
Switch-Chip | BCM56780 Trident4 | BCM56980 Tomahawk3 | BCM56990 Tomahawk4 | BCM56870 Trident III |
Switching-Kapazität | 8,0 Tbps | 12,8 Tbps | 25,6 Tbps | 6,4 Tbps Vollduplex |
Weiterleitungsrate | 5350 Mpps | 5210 Mpps | 10300 Mpps | 4700 Mpps |
Paketpuffer | — | 64 MB | — | 32 MB integrierter Paketpuffer |
Luftstrom | Vorne-zu-Hinten | Vorne-zu-Hinten | Vorne-zu-Hinten | Rücken-zu-Vorne |
C***n
United States