N9550-32D ist ein Spine-Switch mit 32 400 Gb QSFP-DD, der eine unbefristete Lizenz und 5 Jahre Standardwartung umfasst. Er ist abwärtskompatibel mit QSFP-100G-Modulen, jeder 400G QSFP-DD-Port unterstützt 1 x 400 GbE oder 1 x 100 GbE und unterstützt auch 4 x 100 GbE oder 4 x 25 GbE über Breakout-Kabel, um bis zu 128 Ports in einem 1RU-Switch zu erhalten, der eine hohe Verfügbarkeit bietet.
Es ist mit PicOS® vorinstalliert und mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™-Verwaltungssoftware ausgestattet und bietet ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten. (TCO).
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed
N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Switch, 32 x 400 Gb QSFP-DD, PicOS®, Broadcom Chip, mit 5 Jahren Softwareservice
Software Spotlights
Unterstützt AmpCon-Verwaltungsplattform für zentralisiertes ZTP
Unterstützt Testautomatisierung mit PicOS-V
Unterstützt SNMP, RMON (1, 2, 4, 9)
Unterstützt Syslog-Verwaltung
Unterstützt Netconf-Konfigurations- und Automatisierungstools
Unterstützt sFLOW
Unterstützt Zero Touch Provisioning (ZTP)
Unterstützt Port Mirror (SPAN)
Unterstützt Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN)
Unterstützt Openflow, CrossFlow
Unterstützt MLAG
Unterstützt STP, RSTP/MSTP/PVST
Unterstützt VLAN-IEEE802.1Q VLAN-Trunk
Unterstützt geroutete Schnittstelle
Unterstützt Link Aggregation und LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Unterstützt LLDP (802.1AB Link Layer Discovery Protocol)
Unterstützt VLAN-Registrierung (GVRP/MVRP)
Unterstützt PFC/ECN
Unterstützt statisches Routing
Unterstützt RIP, RIPng
Unterstützt OSPFv2, OSPFv3
Unterstützt BGP4/BGP4+
Unterstützt Equal-Cost Multipath Routing (ECMP)
Unterstützt PBR (Policy-Based Routing)
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt DHCP Snooping/Relay
Unterstützt IGMP v1/v2/v3
Unterstützt PIM SM/SSM
Unterstützt BFD
5210 Mpps
Wird standardmäßig mit zwei Netzteilen und intelligenten Lüftern ausgeliefert, sorgt für hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
Switch-Geschwindigkeiten | 32x400G | 64x400G | 32x100G, 2x10G | 64x100G |
Switch-Chip | BCM56980 Tomahawk3 | BCM56990 Tomahawk4 | BCM56870 Trident III | BCM56970 Tomahawk II |
Switching-Kapazität | 12,8 Tbit/s | 25,6 Tbit/s | 6,4 Tbit/s Vollduplex | 6,4 Tbit/s Vollduplex |
Weiterleitungsrate | 5210 Mpps | 10300 Mpps | 4700 Mpps | 4,2 Bpps |
Paketpuffer | 64 MB | — | 32 MB integrierter Paketpuffer | 32 MB integrierter Paketpuffer |
Luftstrom | Vorne-zu-Hinten | Vorne-zu-Hinten | Rücken-zu-Vorne | Vorne-zu-Hinten |
Betriebssystem | PicOS® | PicOS® | PicOS® | PicOS® |
MLAG | ||||
VXLAN | — | — | ||
EVPN | — | — | ||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF |
B***l
United States
F***d
Netherlands