Die OSFP-zu-2x-QSFP56-Kabelkonfektionen sind leistungsstarke, breitbandige und kostengünstige Verbindungslösungen. Steckbare OSFP-Lösungen ermöglichen 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679 und SFF-8636, ideal für 400G-Ethernet-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1,5 m (5 ft) FS für Mellanox MCP7Y60-H015 kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 Passives Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel
#205387
#205387
153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC015
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 29.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
Generic kompatibel 400G OSFP zu 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (1,5 Meter, passiv, OSFP zu 2x QSFP56, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
O56-2Q200G-PC015
Anbietername
FS
Formfaktor
OSFP bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Kabellänge
1,5 m (5 Fuß)
Draht-AWG
28 AWG
Mindestbiegeradius
40,5 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Kabeltyp
Passiv Twinax
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Anwendung
400G Ethernet
Modulationstechnologie
PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
400 G bis 2×200G
400 G bis 2×200G
Produkte anzeigen Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
DAC eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,3 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 33,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Spezifikationen
Generic kompatibel 400G OSFP zu 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (1,5 Meter, passiv, OSFP zu 2x QSFP56, 28AWG)
Die OSFP-zu-2x-QSFP56-Kabelkonfektionen sind leistungsstarke, breitbandige und kostengünstige Verbindungslösungen. Steckbare OSFP-Lösungen ermöglichen 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679 und SFF-8636, ideal für 400G-Ethernet-Anwendungen.
Spezifikationen
Teilenummer
O56-2Q200G-PC015
Anbietername
FS
Formfaktor
OSFP bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Kabellänge
1,5 m (5 Fuß)
Draht-AWG
28 AWG
Mindestbiegeradius
40,5 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Kabeltyp
Passiv Twinax
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Anwendung
400G Ethernet
Modulationstechnologie
PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
400 G bis 2×200G
400 G bis 2×200G
Produkte anzeigen Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
DAC eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,3 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 33,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
153,51 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung