FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 1515.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 1515.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.
 Dieses Bild handelt von 15.

15m (49ft) FS für Mellanox MFS1S90-H015E Kompatibles 2x200G QSFP56 zu 2x200G QSFP56 Breakout Aktives Optisches Kabel für InfiniBand HDR

#205373
#205373

IB HDR 50G PAM4≤4.35W 30mm Faser

1.544,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-2Q200G-2QAO15
112 verkauft
2 Bewertungen
4 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 14.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H015E Kompatibles 2x 200G QSFP56 bis 2x 200G QSFP56 AOC Breakout-Kabel (15-meter, Active, 2x QSFP56 to 2x QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H015E ist zwei aktive optische Splitterkabel mit 200 Gbit/s QSFP56 zu zwei aktiven optischen Splitterkabeln mit 200 Gbit/s QSFP56. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen eine größere Luftzirkulation und unterstützen längere Distanzen.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFS1S90-H015E
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
2x QSFP56 bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbps
Kabellänge
15 m (49 ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850 nm
Minimaler Biegeradius
30 mm
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤ 4,35 W
Mantelmaterial
LSZH
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

zwei 200G-zu-zwei 200G-Verbindungen für Switch-zu-Switch
Produkte anzeigen

Merkmale

Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time wavelength requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Spezifikationen

NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H015E Kompatibles 2x 200G QSFP56 bis 2x 200G QSFP56 AOC Breakout-Kabel (15-meter, Active, 2x QSFP56 to 2x QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H015E ist zwei aktive optische Splitterkabel mit 200 Gbit/s QSFP56 zu zwei aktiven optischen Splitterkabeln mit 200 Gbit/s QSFP56. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen eine größere Luftzirkulation und unterstützen längere Distanzen.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFS1S90-H015E
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
2x QSFP56 bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbps
Kabellänge
15 m (49 ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850 nm
Minimaler Biegeradius
30 mm
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤ 4,35 W
Mantelmaterial
LSZH
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
zwei 200G-zu-zwei 200G-Verbindungen für Switch-zu-Switch
Produkte anzeigen
Merkmale
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time wavelength requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.544,62 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung