800G NDR OSFP-Transceiver
800G NDR OSFP DAC
400G NDR OSFP Transceiver
400G NDR OSFP DAC & AOC
Beschleunigte InfiniBand-Lösungen für HPC
FS nutzt die NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-Plattform und den GPU-Server und stellt die NDR-Netzwerklösung bereit, die erhebliche Vorteile in Bezug auf hohe Geschwindigkeit, geringe Latenz, Skalierbarkeit und Effizienz bietet.
Warum wählen Sie InfiniBand-Produkte von FS
FS InfiniBand-Kabel und -Transceiver erfüllen die ursprünglichen technischen Anforderungen von Mellanox/NVIDIA, die darauf ausgelegt sind, die Leistung von HPC-Netzwerken zu maximieren, die Verbindungen mit hoher Bandbreite, geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit erfordern.
Gemessene Daten von NVIDIA/Mellanox-Geräten
Dank der hohen Leistung können FS InfiniBand-Optiken und -Kabel perfekt an NVIDIA/Mellanox-Switches und NIC-Produkte angepasst werden und sorgen so für optimale Übertragungseffizienz in Supercomputern und Hyperscale-Systemen mit strengen Anforderungen.
Geringe Latenz
Niedrige BER
Hohe Bandbreite
Kompatibilitätstest
Mit NVIDIA/Mellanox InfiniBand NDR/HDR/EDR-Switches und NICs stellt das FS Testzentrum die ursprüngliche Umgebung vollständig wieder her und testet jedes Teil, um die Kompatibilität sicherzustellen.
NVIDIA Quantum-2 QM9700-Serie
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
NVIDIA Quantum QM8700-Serie
MQM8700-HS2F
MQM8790-HS2F
NVIDIA Switch-IB 2 SB7800-Serie
MSB7800-ES2F
MSB7890-ES2F
NVIDIA ConnectX-Adapter
MCX75510AAS-NEAT
MCX653106A-ECAT-SP
Empfohlene Produkte
OSFP-SR8-800G
Qualifiziert für InfiniBand NDR End-to-End-Systeme
Eingebauter Broadcom 7-nm-DSP-Chip, max. Stromverbrauch 15 W
OSFP mit gerippter Oberseite, das in luftgekühlten Quantum-2-Schaltern verwendet wird
Unterstützt 800G-zu-800G-Switch-to-Switch oder 800G-zu-zwei 400G ConnectX-7-Links
OSFP-SR4-400G-FL
Qualifiziert für InfiniBand NDR End-to-End-Systeme
Eingebauter 5-nm-DSP, max. Stromverbrauch 9 W
Flat-Top-OSFP für ConnectX-7-Adapter
Unterstützt 800G-zu-zwei 400G-Links für Switch-to-Adapter
QSFP-FR4-200G
Qualifiziert für InfiniBand HDR End-to-End-Systeme
Max. Stromverbrauch 6,5 W
Unterstützt 200G-zu-200G-Verbindungen für Switch-to-Switch
4x 50G-PAM4 elektrisch zu 4x 50G-PAM4 optisch gemultiplext
QSFP-SR4-100G
Qualifiziert für InfiniBand EDR End-to-End-Systeme
Eingebauter Macom-Chip und max. Stromverbrauch 2,5 W
Unterstützt 100G-zu-100G für Switch-to-Switch oder Switch-to-Adapter
4x 25G-NRZ elektrisch zu 4x 25G-NRZ optisch parallel
QSFP-SR4-40G
Qualifiziert für InfiniBand FDR10 End-to-End-Systeme
Eingebauter Macom-Chip und max. Stromverbrauch 1,5 W
Unterstützt 40G-zu-40G für Switch-to-Switch oder Switch-to-Adapter
4x 10G-NRZ elektrisch zu 4x 10G-NRZ optisch parallel
OSFP-800G-PC005
Qualifiziert für InfiniBand NDR End-to-End-Systeme
Niedrigste Latenz, geringer Einfügungsverlust, geringes Übersprechen, Hochgeschwindigkeitsverbindung
8x 100G-PAM4 bis 8x 100G-PAM4
100 % vom Original verifiziert, perfekt kompatibel mit NVIDIA QM9700/9790-Geräten
OSFP-400G-2QPC01
Qualifiziert für InfiniBand NDR End-to-End-Systeme
Niedrigste Latenz, geringer Einfügungsverlust, geringes Übersprechen, Hochgeschwindigkeitsverbindung
2x 4x50G-PAM4 auf Dual 4x50G-PAM4
100 % vom Original verifiziert, perfekt kompatibel mit NVIDIA QM9700/9790-Geräten
OSFP-400G-2QAO30
Qualifiziert für InfiniBand NDR End-to-End-Systeme
Niedrigste Latenz, geringer Einfügungsverlust, geringes Übersprechen, Hochgeschwindigkeitsverbindung
2x 4x50G-PAM4 auf Dual 4x50G-PAM4
100 % vom Original verifiziert, perfekt kompatibel mit NVIDIA QM9700/9790-Geräten