Der mit NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E kompatible optische QSFP+-Transceiver ist ein InfiniBand 40 Gbit/s QSFP+, SR4-Multimode-Parallel-Transceiver mit einem einzelnen optischen 4-Kanal-MPO-12/UPC-Anschluss. Der parallele Multimode-Vierkanal mit kurzer Reichweite (SR4) nutzt 10G-NRZ-Modulation und hat eine maximale Glasfaserreichweite von 150 Metern unter Verwendung von OM4-Multimode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand FDR10-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.
![QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131121237ft3q8d.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131121237ft3q8d.jpg)
![QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131121237gcc0sf.jpg)
![QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10 Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/Mellanox/60x60/20220525163803_520_152670.jpg)
![QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10 Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131121238y0hww6.jpg)
![QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10 Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/Mellanox/60x60/20220525163801_905_152670.jpg)
![QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10 Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808095342fmd9nd.jpg)
QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10
#152670
#152670
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
937 verkauft
16 Bewertungen
4 Fragen
Transceiver Models:
3996 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
157 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E-kompatibler QSFP+ 40G SR4 FDR10 optischer Transceiver (MMF, 850 nm, 150 m, MPO-12/UPC, DOM)
Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MC2210411-SR4E
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41,25 Gbps (4×10,3125 Gbps)
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
150 m bei OM4/100 m bei OM3
Anschluss
MTP/MPO-12 UPC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,6–2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-9,5 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
<1,5 W
Extinktionsverhältnis
> 3 dB
Modulationsformat
NRZ
Protokolle
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8472
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Anwendung
InfiniBand FDR10
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024011218034405mdhp.jpg)
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Eingebauter Macom-Chip ermöglicht eine stabile 40G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeableitung reduziert wird.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤1,5 W
Geringerer Stromverbrauch
40 Gbit/s
Hohe Leistung
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittenwellenlänge | 850 nm | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Stecker | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | Duplex LC/UPC | Duplex LC/UPC |
Kabelentfernung (max.) | 100m@OM3 150m@OM4 | 100m@OM3 150m@OM4 | 10km | 10km |
Modulation | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | DFB CWDM | DFB CWDM |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip | Macom-Chip |
Stromverbrauch | ≤1,5 W | ≤1,5 W | ≤3,5 W | ≤2,5 W |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) | -40 bis 85°C (- 40 bis 185 °F) |
Anwendung | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Certification (1)Operating Temperature (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
15
1
0
0
0
B***z
United Kingdom
05.12.2023
This product worked exactly as expected. Often when you get purchase items like these, they are hard to work with or are incompatible. The explanation for this item was perfect and it fit perfectly into our network switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***e
Australia
28.11.2023
These modules work great with Mellanox equioment. I can always count on these to get the job finished.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***a
Singapore
09.10.2023
Thank you very much for introducing yourself. We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Anyway, we have never ordered from FS.com before, but have read good things and decided to give it a try. Between the crazy fast delivery, nice packaging, and adding further detail to a closed case… needless to say we are impressed!
I look forward to doing business with you and FS again. Thank you!
Anyway, we have never ordered from FS.com before, but have read good things and decided to give it a try. Between the crazy fast delivery, nice packaging, and adding further detail to a closed case… needless to say we are impressed!
I look forward to doing business with you and FS again. Thank you!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen