Das NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002-Kabel ist ein 800 Gb/s Twin-Port OSFP zu zwei 400 Gb/s Twin-Port OSFP Direct Attached Copper Dual Breakout-Kabel. Das 8-Kanal Twin-Port OSFP-Ende verwendet einen gerippten Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die beiden 400G-Enden unterstützen 4 Kanäle von 100G-PAM4 (400G) und verwenden ein flaches OSFP für den Einsatz in ConnectX-7-Adaptern mit Kühlkörpern auf dem Anschlusskäfig. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.