Das 400GBASE-LR4L-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 6 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Er entspricht dem QSFP-DD CMIS Rev. 4.0 und dem IEEE 802.3 400GAUI-8 Standard.
Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 400GBASE-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km Duplex LC SMF
#201793
#201793
1.898,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4L-400G2.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 03. Juli., 2024
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
Dell Kompatibles 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR4L-400G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maxi. Datenrate
400Gbps
Wavelength
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Max. Kabelabstand
6km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.7~5.1dBm
RX Power
-9~5.1dBm
Leistungsaufnahme
≤10W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Modulation
8x 50G PAM4
Integrierte FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9um
Verpackungstechnologie
BOX
Protokolle
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
400G Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
400G Structured Cabling-Verbindungen
400G Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
Produkte anzeigen 400G Structured Cabling-Verbindungen
Produkte anzeigen Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Der QSFP-DD-Transceiver mit integriertem Inphi-DSP-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust &
CRC
TDECQ-Test
<3,4 dB
Bitfehlerratentest
<BER 2.4E-4
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Kabelabstand (Max.) | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Sendertyp | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Verpackungstechnik | BOX | COB | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS konform | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Anwendung | Ethernet | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout |
Spezifikationen
Dell Kompatibles 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)
Das 400GBASE-LR4L-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 6 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Er entspricht dem QSFP-DD CMIS Rev. 4.0 und dem IEEE 802.3 400GAUI-8 Standard.
Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR4L-400G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maxi. Datenrate
400Gbps
Wavelength
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Max. Kabelabstand
6km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.7~5.1dBm
RX Power
-9~5.1dBm
Leistungsaufnahme
≤10W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Modulation
8x 50G PAM4
Integrierte FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9um
Verpackungstechnologie
BOX
Protokolle
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
400G Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
400G Structured Cabling-Verbindungen
400G Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
Produkte anzeigen 400G Structured Cabling-Verbindungen
Produkte anzeigen Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Der QSFP-DD-Transceiver mit integriertem Inphi-DSP-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust &
CRC
TDECQ-Test
<3,4 dB
Bitfehlerratentest
<BER 2.4E-4
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Kabelabstand (Max.) | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Sendertyp | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Verpackungstechnik | BOX | COB | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS konform | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Anwendung | Ethernet | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.898,00 € (exkl. MwSt.)
2.258,62 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung