Mikrotik S+23LC10D kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungslänge über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Anschluss. Die digitale Diagnose kann auch über die von SFF-8472 bezeichnete I2C-Schnittstelle genutzt werden, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Jedes BIDI SFP+ Transceivermodul ist einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Cisco-Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet.Dieser 10G BIDI SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Unternehmensverteilerschränke, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mikrotik S+23LC10D kompatibles SFP+ 10GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
#193836
#193836
47,60 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-BX
400 verkauft
369 Bewertungen
5 Fragen
2074 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
1183 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mikrotik S+23LC10D kompatibles 10GBASE-BX10-U SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1270 nm-TX/1330 nm-RX, 10 km, LC, DOM)
Specifications
Mikrotik Compatible
S+23LC10D
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3168 Gbps
Wellenlänge
1270 nm-TX/1330 nm-RX
Max Cable Distance
10 km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Sendeleistung
-8,2~0,5 dbm
Receiver Sensitivity
< -14,4dBm
Powerbudget
6,2 db
Receiver Overload
0,5 dbm
Typical Power Consumption
≤1 W
Extinction Ratio
>3,5 db
Commercial Temperature Range
0 to 70 °C (32 to 158 °F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Steigerung der Nutzung vorhandener Glasfasern
Der BiDi-Transceiver sendet und empfängt Daten auf demselben Glasfaserstrang, wodurch 50 % der Netzwerkfaserressourcen und -kosten erheblich eingespart werden.
Verdoppeln Sie Ihre Netzwerkkapazität
Der bidirektionale Transceiver ermöglicht außerdem eine erhöhte Netzwerkstabilität und stellt eine redundante Verbindung bereit.
Schaltnetzwerk mit unidirektionalen
Duplex-LC-Transceivern
Duplex-LC-Transceivern
Schaltnetzwerk mit bidirektionalen
Simplex-LC-Transceivern
Simplex-LC-Transceivern
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Ausgestattet mit 1 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der SFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 10G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken, bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
342
18
9
0
0
R***e
Netherlands
18.03.2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered good arrive in time and very well packed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***l
France
06.03.2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***s
France
21.02.2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen